Opublikuj swoje produkty
Sferyczny moduł szklany, okno otwierane solarnie, CVU ISU 1093
Sferyczny moduł szklany, okno otwierane solarnie, CVU ISU 1093
Sferyczny moduł szklany, okno otwierane solarnie, CVU ISU 1093
Sferyczny moduł szklany, okno otwierane solarnie, CVU ISU 1093

    Sferyczny moduł szklany, okno otwierane solarnie, CVU ISU 1093

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(10 recenzje)

    Solarnie otwierane okno do dachów płaskich CVU ze sferycznym modułem szklanym ISU ma unikalną konstrukcję ze smukłą ramą i niewidocznym skrzydłem zapewniającym maksimum światła dziennego i elegancki wygląd także od wewnątrz. Podstawa CVU może być wyposażona w podwójny lub potrójny pakiet szybowy i gwarantuje doskonałe parametry energetyczne, a także redukcję hałasu, w tym odgłosów deszczu, gradu lub ruchu ulicznego. Obsługa odbywa się za pomocą wygodnego przycisku naściennego, a czujnik deszczu zapewnia automatyczne zamknięcie okna w przypadku opadów. Okno jest w pełni zasilane przez słońce i może być montowane na dowolnym domu z płaskim dachem bez konieczności prowadzenia przewodów. 

    Okno jest przeznaczone do montażu na dachach płaskich o kącie nachylenia od 0 do 15°. Zastosowanie unikalnej technologii
    zakrzywionego szkła umożliwia łatwe odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni – nawet w dachach o kącie nachylenia 0 stopni. Szyba zewnętrzna jest hartowana, dzięki czemu moduł górny jest bardzo wytrzymały i ma zwiększoną odporność na wiatr, śnieg i grad. Podstawa okna wykonana jest w technologii rdzenia drewnianego pokrytego ciśnieniowo poliuretanem malowanym na biało, który nie wymaga konserwacji.

    Rozmiar oknaOtwór w dachu (mm)Wymiary zewnętrzne podstawy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    060060
    600 x 600
    893 x 893
    0.29
    080080
    800 x 800
    1093 x 1093
    0.54
    090060
    900 x 600
    1193 x 893
    0.45
    090090
    900 x 900
    1193 x 1193
    0.70
    100100
    1000 x 1000
    1293 x 1293

    0.88

    120090
    1200 x 900
    1493 x 1193
    0.95
    120120
    1200 x 1200
    1493 x 1493
    1.30
    150080
    1500 x 800
    1793 x 1093
    1.06
    150100
    1500 x 1000
    1793 x 1293
    1.35
    150120
    1500 x 1200
    1793 x 1493
    1.64
    150150
    1500 x 1500
    1793 x 1793
    2.07
    200060
    2000 x 600
    2293 x 893
    1.04
    200100
    2000 x 1000
    2293 x 1293
    1.82
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCVU-1093-RC
    • Rodzina produktuFlatroof windows
    • Grupa produktuGlazed flatroof windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Materiał dodatkowySzkło
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja