Solarnie otwierane okno do dachów płaskich CVU z płaskim modułem szklanym ISU ma unikalną konstrukcję ze smukłą ramą i niewidocznym skrzydłem zapewniającym maksimum światła dziennego i elegancki wygląd także od wewnątrz. Podstawa CVU może być wyposażona w podwójny lub potrójny pakiet szybowy i gwarantuje doskonałe parametry energetyczne, a także redukcję hałasu, w tym odgłosów deszczu, gradu lub ruchu ulicznego. Obsługa odbywa się za pomocą wygodnego przycisku naściennego, a czujnik deszczu zapewnia automatyczne zamknięcie okna w przypadku opadów. Okno jest w pełni zasilane przez słońce i może być montowane na dowolnym domu z płaskim dachem bez konieczności prowadzenia przewodów.
Okno jest przeznaczone do montażu na dachach płaskich o kącie nachylenia od 2 do 15°. Płaski moduł szklany ma elegancki kształt od krawędzi do krawędzi z prostymi liniami, które niemal łączą się z dachem. Szyba zewnętrzna jest hartowana, dzięki czemu moduł górny jest bardzo wytrzymały i ma zwiększoną odporność na wiatr, śnieg i grad. Podstawa okna wykonana jest w technologii rdzenia drewnianego pokrytego ciśnieniowo poliuretanem malowanym na biało, który nie wymaga konserwacji
| Rozmiar okna | Otwór w dachu (mm) | Wymiary zewnętrzne podstawy (mm) | Powierzchnia szyby (m²) |
| 060060 | 600 x 600 | 893 x 893 | 0.29 |
| 080080 | 800 x 800 | 1093 x 1093 | 0.54 |
| 090060 | 900 x 600 | 1193 x 893 | 0.45 |
| 090090 | 900 x 900 | 1193 x 1193 | 0.70 |
| 100100 | 1000 x 1000 | 1293 x 1293 | 0.88 |
| 120090 | 1200 x 900 | 1493 x 1193 | 0.95 |
| 120120 | 1200 x 1200 | 1493 x 1493 | 1.30 |
| 150080 | 1500 x 800 | 1793 x 1093 | 1.06 |
| 150100 | 1500 x 1000 | 1793 x 1293 | 1.35 |
| 150120 | 1500 x 1200 | 1793 x 1493 | 1.64 |
| 150150 | 1500 x 1500 | 1793 x 1793 | 2.07 |
| 200060 | 2000 x 600 | 2293 x 893 | 1.04 |
| 200100 | 2000 x 1000 | 2293 x 1293 | 1.82 |
Dostępny w krajach:
| Europa | Azja |
|---|---|
Austria | Turcja |
Belgia | |
Bośnia i Hercegowina | |
Bułgaria | |
Chorwacja | |
Czechy | |
Dania | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francja | |
Hiszpania | |
Holandia | |
Litwa | |
Łotwa | |
Niemcy | |
Norwegia | |
Polska | |
Portugalia | |
Rumunia | |
Serbia | |
Słowacja | |
Słowenia | |
Szwajcaria | |
Szwecja | |
Ukraina | |
Węgry | |
Wielka Brytania | |
Włochy |