CXP to okno wyłazowe do płaskich dachów z podwójną szybą i kopułą ISD. Okno jest przeznaczone do montażu na dachach płaskich o kącie nachylenia od 0 do 15°. Jest obsługiwane manualnie z kątem otwarcia 60°. Okno CXP wykonane jest z białego PVC, a kopuła z akrylu lub poliwęglanu, dzięki czemu nie wymaga konserwacji.
Kopuła zapewnia znaczną redukcję hałasu deszczu i doskonałą izolację akustyczną, jednocześnie chroniąc podwójną szybę. Jest dostępna w wersji przezroczystej lub matowej.
| Rozmiar okna | Otwór w dachu (mm) | Wymiary zewnętrzne podstawy (mm) | Powierzchnia szyby (m²) |
|---|---|---|---|
090120 | 900 x 1200 | 1080 x 1380 | 0.76 |
| 100100 | 1000 x 1000 | 1422 x 1422 | 0.70 |
| 120120 | 1200 x 1200 | 1622 x 1622 | 1.07 |
Dostępny w krajach:
| Europa | Ameryka północna | Azja | Oceania |
|---|---|---|---|
Austria | Kanada | Chiny | Nowa Zelandia |
Belgia | Stany Zjednoczone | Turcja | |
Bośnia i Hercegowina | |||
Bułgaria | |||
Chorwacja | |||
Czechy | |||
Dania | |||
Estonia | |||
Francja | |||
Hiszpania | |||
Holandia | |||
Litwa | |||
Łotwa | |||
Niemcy | |||
Norwegia | |||
Polska | |||
Portugalia | |||
Rumunia | |||
Serbia | |||
Słowacja | |||
Słowenia | |||
Szwajcaria | |||
Szwecja | |||
Ukraina | |||
Węgry | |||
Wielka Brytania | |||
Włochy |