Opublikuj swoje produkty
Elektryczne okno wyłazowe CXU
Elektryczne okno wyłazowe CXU
Elektryczne okno wyłazowe CXU
Elektryczne okno wyłazowe CXU
Elektryczne okno wyłazowe CXU
Elektryczne okno wyłazowe CXU

    Elektryczne okno wyłazowe CXU

    Glass rooflight electric exit CXU offers easy access to the roof for repair or maintenance. It comes complete with a mandatory safety and ventilation switch kit for CXU, which ensures safe exit to the roof by offering entrapment and fall-through protection. The kit makes it simple for the user to open and fix the glass rooflight at 60 degrees when exiting, and to close the window when on the roof. Furthermore, the kit is uniquely designed with an integrated rain sensor that automatically closes the glass rooflight in the event of rain. Glass rooflight electric exit CXU is compatible with the VELUX exit power supply – KES 305 EU.




    Window Sizes
    :
    Structural openings
    W x H mm:
    Effective daylight
    areas: m²
    Geometric free
    area: m²
    1501001510 x 1010
    1.35
    0.31
    120120
    1210 x 1210
    1.3
    0.28
    100100
    1010 x 1010
    0.88
    0.24
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCXU-E
    • Rodzina produktuCraftsman's exit
    • Grupa produktuFlat Roof
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySklejka
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Kod ETIMEC003112
    • Nazwa ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja