Opublikuj swoje produkty
GBL – okno do dachów o niskim kącie nachylenia
GBL – okno do dachów o niskim kącie nachylenia
GBL – okno do dachów o niskim kącie nachylenia
GBL – okno do dachów o niskim kącie nachylenia
GBL – okno do dachów o niskim kącie nachylenia
GBL – okno do dachów o niskim kącie nachylenia
GBL – okno do dachów o niskim kącie nachylenia
GBL – okno do dachów o niskim kącie nachylenia

    GBL – okno do dachów o niskim kącie nachylenia

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)

    GBL to obrotowe okno dachowe, które wraz ze specjalnym kołnierzem uszczelniającym EDG może być montowane w dachach o kącie nachylenia od 10° do 20°. Okno jest obsługiwane za pomocą klamki w górnej części skrzydła. Klapa wentylacyjna w górnej części skrzydła umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia przez filtr zatrzymujący kurz i owady.

    Ościeżnica i skrzydło z klejonego warstwowo drewna sosnowego oraz klapa wentylacyjna z drewna sosnowego są wykończone potrójną warstwą lakieru. Zewnętrzna część ościeżnicy i skrzydła jest pokryta oblachowaniem, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Szyba zewnętrzna przedłużona do samej krawędzi to atrakcyjny wygląd i łatwiejsze odprowadzanie wody z powierzchni skrzydła. Okno jest wyposażone w szybę zespoloną.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    CK04550 x 9780.29
    MK04780 x 9780.47
    MK06780 x 11780.59
    MK08780 x 13980.72
    PK04942 x 9780.60
    SK011140 x 6980.48
    SK061140 x 11780.95
    Opis
    • Wentylacja (przez klapę wentylacyjną)

      Rozmiar okna / Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień:4Pa8Pa10Pa20Pa
      CK044.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      MK04
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK06
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK08
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      PK04
      7.1 l/s
      10.2 l/s
      11.5 l/s
      16.6 l/s
      SK01
      8.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK06
      8.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/


      Wykończenie

      Wewnętrzne - klejone drewno sosnowe pokryte impregnatem i białym lakierem (NCS S 0500-N, RAL 9003).

      Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGBL
    • Rodzina produktuCenter Pivot
    • Grupa produktuTop operated
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySosna
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania