GDL to balkon dachowy składający się z górnej i dolnej części, który może być instalowany w dachach o nachyleniu 35-53°. Górna część jest otwierana klapowo i może zostać bezstopniowo otwarta w dowolnej pozycji do kąta 45°. Okno jest obsługiwane za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Wzdłuż górnej części skrzydła okna znajduje się klapa wentylacyjna, która umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia. Aby ułatwić czyszczenie zewnętrznej szyby, okno może być również otwierane obrotowo.
Dolna część jest uchylna i obsługiwana za pomocą dwóch klamek w górnej części skrzydła. Gdy górne skrzydło jest otwarte, dolne może zostać wypchnięte na zewnątrz do pozycji pionowej. Po otwarciu dolnej części, zintegrowane balustrady automatycznie wsuwają się na swoje miejsce.
Ościeżnica i skrzydła wykonane z klejonego warstwowo drewna sosnowego oraz klapa wentylacyjna wykonana z drewna sosnowego są wykończone potrójną warstwą lakieru. Zewnętrzna strona ościeżnicy i skrzydeł jest pokryta oblachowaniem, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Obie części są wyposażone w szyby zespolone.
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy
| Rozmiar okna | Wymiar okna (mm) | Rozmiar górnego skrzydła | Wymiar górnego skrzydła (mm) | Rozmiar dolnego skrzydła | Wymiar dolnego skrzydła (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MK19 | 780 x 2520 | MK10 | 780 x 1600 | MK34 | 780 x 920 |
| PK19 | 942 x 2520 | PK10 | 942 x 1600 | PK34 | 942 x 920 |
| SK19 | 1140 x 2520 | SK10 | 1140 x 1600 | SK34 | 1140 x 920 |
Powierzchnia szyby
| Rozmiar okna | Powierzchnia szyby okna (m²) | Rozmiar górnego skrzydła | Powierzchnia szyby górnego skrzydła (m²) | Rozmiar dolnego skrzydła | Powierzchnia szyby dolnego skrzydła (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| MK19 | 1.28 | MK10 | 0.85 | MK34 | 0,43 |
| PK19 | 1.63 | PK10 | 1.07 | PK34 | 0.56 |
| SK19 | 2.05 | SK10 | 1.35 | SK34 | 0.70 |
Dostępny w krajach:
| Europa | Ameryka północna |
|---|---|
Austria | Stany Zjednoczone |
Belgia | |
Bułgaria | |
Czechy | |
Dania | |
Francja | |
Hiszpania | |
Holandia | |
Łotwa | |
Niemcy | |
Norwegia | |
Polska | |
Portugalia | |
Słowacja | |
Słowenia | |
Szwajcaria | |
Szwecja | |
Węgry | |
Wielka Brytania | |
Włochy |