Opublikuj swoje produkty
Okno balkonowe GEL
Okno balkonowe GEL
Okno balkonowe GEL
Okno balkonowe GEL
Okno balkonowe GEL
Okno balkonowe GEL
Okno balkonowe GEL
Okno balkonowe GEL

    Okno balkonowe GEL

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(42 recenzje)

    GEL+VEA/VEB/VEC to elementy tworzące okno balkonowe VELUX. GEL to górny element, który jest umieszczany w spadzistym dachu, VEA/VEB i VEC to dolne elementy instalowane pionowo poniżej górnego elementu. System jest odpowiedni do dachów o nachyleniu 35-53°.

    GEL to klapowe okno dachowe obsługiwane za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Skrzydło może zostać bezstopniowo otwarte w dowolnej pozycji do kąta 45°. Wzdłuż górnej części skrzydła okna znajduje się klapa wentylacyjna, która umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia. Aby ułatwić czyszczenie zewnętrznej szyby, okno może być również otwierane obrotowo.

    VEA to otwierane na zewnątrz pionowe okno, obsługiwane za pomocą klamki umieszczonej z boku skrzydła. Otwiera się w prawo (patrząc od wewnątrz). VEB jest prawie identyczny jak VEA, z wyjątkiem tego, że otwiera się w lewo (patrząc od wewnątrz). VEC jest elementem stałym, którego nie można otworzyć.

    Ze względów konstrukcyjnych w przypadku montażu w zestawie kombi otwierany może być tylko jeden element pionowy. Zawiasy elementów otwieranych powinny być osadzone od strony ściany.

    Ościeżnica i skrzydła wykonane z klejonego warstwowo drewna sosnowego oraz klapa wentylacyjna wykonana z drewna sosnowego są wykończone potrójną warstwą lakieru. Zewnętrzna strona ościeżnicy i skrzydeł jest pokryta oblachowaniem, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Obie części są wyposażone w szyby zespolone.

    ElementRozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    Górny GELM08780 x 13600.69
    Dolny VEA/AEB/VECM35780 x 10900.56
    Opis
    • Wykończenie

      Wewnętrzne - klejone drewno sosnowe pokryte impregnatem i białym (NCS S 0500-N, RAL 9003) lub bezbarwnym lakierem.

        Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyGEL
      • Rodzina produktuSpace Makers
      • Grupa produktuSpace Makers Solutions
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2019-08-06
      • Numer edycji2
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównySosna
      • Materiał dodatkowySzkło
      • Zaprojektowano wDania
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
      • Klasyfikacja IFCOkno
      • UNSPSC nameRoofing accessories
      • UNSPSC code301516
      • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72_73
      • Uniclass 2015 DescriptionRoof window systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
      • OmniClass Number23-17 13 23
      • OmniClass TitleRoof Windows
      • CSI UniFormat II CodeB3020
      • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

      Dostępny w krajach:

      Europa Ameryka północna Azja