Opublikuj swoje produkty
Sterowane elektrycznie okno GGL
Sterowane elektrycznie okno GGL
Sterowane elektrycznie okno GGL
Sterowane elektrycznie okno GGL
Sterowane elektrycznie okno GGL
Sterowane elektrycznie okno GGL
Sterowane elektrycznie okno GGL
Sterowane elektrycznie okno GGL
Sterowane elektrycznie okno GGL
Sterowane elektrycznie okno GGL

    Sterowane elektrycznie okno GGL

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(35 recenzje)

    Sterowane elektrycznie okno GGL to zasilane elektrycznie lub solarnie obrotowe okno dachowe, które może być montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 90°. Obsługa odbywa się za pomocą wygodnego przycisku naściennego, a czujnik deszczu zapewnia automatyczne zamknięcie okna w przypadku opadów. Skrzydło można uchylić do 200 mm (niektóre krótsze okna mają mniejszą szerokość otwarcia). Wzdłuż górnego skrzydła okna znajduje się klapa wentylacyjna, która umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia. Aby ułatwić czyszczenie zewnętrznej szyby, okno może być również otwierane manualnie.

    Ościeżnica i skrzydło z klejonego warstwowo drewna sosnowego oraz klapa wentylacyjna z drewna sosnowego są wykończone potrójną warstwą lakieru. Zewnętrzna część ościeżnicy i skrzydła jest pokryta oblachowaniem, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Okno jest wyposażone w szybę zespoloną.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)
    Powierzchnia szyby (m²)
    BK04 472 x 978 0.23
    CK01550 x 698 0.19
    CK02550 x 778 0.22
    CK04550 x 978 0.29
    CK06550 x 1178 0.37
    FK04660 x 978 0.38
    FK06660 x 1178 0.47
    FK08660 x 1398 0.58
    MK04780 x 978 0.47
    MK06780 x 1178 0.59
    MK08780 x 1398 0.72
    MK10780 x 1600 0.85
    PK04942 x 978 0.60
    PK06942 x 1178 0.75
    PK08942 x 1398 0.92
    PK10942 x 1600 1.07
    SK061140 x 1178 0.95
    SK081140 x1398 1.16
    SK101140 x 1600 1.35
    UK041340 x 978 0.91
    UK081340 x1398 1.40
    UK101340 x1600 1.63
    Opis
    • Wentylacja (przez klapę wentylacyjną)

      Rozmiar okna / Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień:4Pa
      8Pa
      10Pa
      20Pa
      BK043.3 l/s4.8 l/s5.4 l/s7.8 l/s
      CK024.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      CK044.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      CK064.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      FK044.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FK064.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FK084.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      MK045.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK065.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK085.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK105.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      PK047.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK067.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK087.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK107.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      SK068.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK088.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK108.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      UK0410.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s
      UK0810.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s
      UK1010.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s

      Wykończenie

      Wewnętrzne - klejone drewno sosnowe pokryte impregnatem i białym (NCS S 0500-N, RAL 9003) lub bezbarwnym lakierem.

        Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyGGL-INTEGRA
      • Rodzina produktuCenter Pivot
      • Grupa produktuElectric
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2019-08-06
      • Numer edycji4
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównySosna
      • Materiał dodatkowySzkło
      • Zaprojektowano wDania
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
      • Klasyfikacja IFCOkno
      • Kod ETIMEC003112
      • Nazwa ETIMSkylight
      • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72_73
      • Uniclass 2015 DescriptionRoof window systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
      • OmniClass Number23-17 13 23
      • OmniClass TitleRoof Windows

      Dostępny w krajach:

      Europa Azja