VELUX 2in1 solar roof window GGLS is solar-powered and centre-pivoted.
Features:
| Window Sizes : | External frame W X H : mm | Effective daylight area : m² | Geometric free area (manual operation) :m² | Geometric free area (remote operation) :m² |
| FFK06 | 1270 X 1178 | 0.94 | 0.54 | 0.24 |
| FFK08 | 1270 X 1398 | 1.16 | 0.66 | 0.24 |
| FMK06 | 1390 X 1178 | 1.06 | 0.54 | 0.24 |
| FMK08 | 1390 X 1398 | 1.30 | 0.66 | 0.24 |
| FPK06 | 1552 x 1178 | 1.22 | 0.54 | 0.24 |
| FPK08 | 1552 x 1398 | 1.50 | 0.66 | 0.24 |
| MMK06 | 1510 x 1178 | 1.18 | 0.66 | 0.28 |
MMK08 | 1510 x 1398 | 1.44 | 0.81 | 0.28 |
Dostępny w krajach:
| Europa | Azja |
|---|---|
Albania | Turcja |
Belgia | |
Bośnia i Hercegowina | |
Chorwacja | |
Czechy | |
Dania | |
Francja | |
Hiszpania | |
Holandia | |
Norwegia | |
Polska | |
Portugalia | |
Rumunia | |
Słowacja | |
Słowenia | |
Szwajcaria | |
Szwecja | |
Ukraina | |
Wielka Brytania | |
Włochy |