Opublikuj swoje produkty
GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, obsługa manualna
GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, obsługa manualna
GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, obsługa manualna
GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, obsługa manualna
GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, obsługa manualna
GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, obsługa manualna
GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, obsługa manualna

    GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, obsługa manualna

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(24 recenzje)

    Okno GGLS 3w1 to nowy, innowacyjny typ produktu, zapewniający wrażenia rozwiązania kombi, ale łatwość montażu pojedynczego okna. Okno 3w1 składa się z trzech skrzydeł GGL FK06/FK08 połączonych w jedną ramę, składającą się z dwóch skrzydeł obsługiwanych ręcznie i jednego stałego skrzydła środkowego, aby zapewnić niezakłócony widok i estetyczny wygląd. Kombinacje większej liczby okien w jednej ramie stanowią podstawę koncepcyjną okna GGLS i są zgodne z tymi samymi dobrze znanymi zasadami montażu, co pojedyncze okno GGL.

    Możliwość montażu w dachach o kącie nachylenia 15-90°

    • Trzy skrzydła w jednej ramie zapewniają niezakłócony widok w połączeniu z łatwym montażem. 
    • Dwa ręcznie obsługiwane okna po każdej stronie stałego skrzydła zapewniają mnóstwo światła dziennego i świeżego powietrza.
    • Okno 3w1 jest dostępne w dwóch rozmiarach, pomalowane na biało, z potrójną szybą.
    • Okno 3w1 ma szerokość 1880 mm. Wysokość to standardowa wysokość FK06 wynosząca 1178 mm lub wysokość FK08 wynosząca 1398 mm.
    • W pełni zmontowane okno waży od 88 kg w wersji 06 do 119 kg w wersji 08. Sama rama i stałe skrzydło środkowe ważą od 40 kg do 49 kg.
    • Okno GGLS 3w1 może być montowane wyłącznie na poziomie standardowym. Ze względu na zasady montażu kołnierza uszczelniającego nie jest możliwy montaż obniżony. Wszystkie akcesoria wewnętrzne w rozmiarze FK06/FK08 pasują do okna 3w1, ale potrzebne są trzy.

    Rama i skrzydło wykonane są z wysokiej jakości klejonego warstwowo drewna sosnowego pokrytego impregnatem i białym lakierem akrylowym na bazie wody.

    Z zewnątrz okno pokryte jest niewymagającym konserwacji oblachowaniem.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby ()
    FFKF06

    1880x1178

    1.41
    FFKF081880x13981.74


    Opis
    • Wentylacja (przez klapę wentylacyjną)

      Rozmiar oknaWydajność wentylacji przy różnicy ciśnień:4 Pa8 Pa10 Pa20 Pa
      FFKF06
      & FFKF08
      1 klapka otwarta4.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FFKF06
      & FFKF08

      2 klapki otwarte

      9.6 l/s13.8 l/s15.6 l/s22.6 l/s


      Wykończenie

      Wewnętrzne - klejone drewno sosnowe pokryte impregnatem i białym lakierem (NCS S 0500-N, RAL 9003).

      Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGGLS-31
    • Rodzina produktuNew standard
    • Grupa produktuManual top operated
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySosna
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja