Opublikuj swoje produkty
GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, sterowane solarnie
GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, sterowane solarnie
GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, sterowane solarnie
GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, sterowane solarnie
GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, sterowane solarnie
GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, sterowane solarnie
GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, sterowane solarnie

    GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie, sterowane solarnie

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(14 recenzje)

    Solarne okno dachowe VELUX GGLS jest zasilane energią słoneczną i obracane osiowo. Jest to okno typu 3w1 wyposażone w czujnik deszczu i oparte na konstrukcji okna dachowego GGLS.

    • Zasilane energią słoneczną okno dachowe GGLS to bezprzewodowe rozwiązanie, które wraz z trzema oknami w jednej ramie pozwala na szybki i łatwy montaż. Nowe rozwiązanie zapewnia rozległy widok, zwiększony dopływ światła dziennego i pełną elastyczność dla maksymalnej kontroli i wygody.
    • Okno dachowe 3w1 ma centralną oś obrotu i trzy skrzydła, jedno stałe i dwa otwierane, w jednej ramie.
    • Klapa wentylacyjna umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia przez filtr zatrzymujący kurz i owady.

    Ościeżnica i skrzydło wykonane z klejonego warstwowo drewna sosnowego oraz klapa wentylacyjna wykonana z drewna sosnowego są wykończone potrójną warstwą lakieru. Zewnętrzna część ramy i skrzydła jest pokryta oblachowaniem, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Okno jest wyposażone w szybę zespoloną.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    FFKF06

    1880x1178

    1.41
    FFKF08
    1880x1398
    1.74

    Opis
    • Wentylacja (przez klapę wentylacyjną)

      Rozmiar oknaWydajność wentylacji przy różnicy ciśnień:4 Pa8 Pa
      10 Pa
      20 Pa
      FFKF06
      & FFKF08
      1 klapka otwarta
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FFKF06
      & FFKF08

      2 klapki otwarte

      9.6 l/s
      13.8 l/s
      15.6 l/s
      22.6 l/


      Wykończenie

      Wewnętrzne - klejone drewno sosnowe pokryte impregnatem i białym lakierem (NCS S 0500-N, RAL 9003).

      Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGGLS-31S
    • Rodzina produktuNew standard
    • Grupa produktuRemote or ACTIVE operated
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySosna
    • Materiał dodatkowyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja