Opublikuj swoje produkty
Sterowane elektrycznie okno GGU
Sterowane elektrycznie okno GGU
Sterowane elektrycznie okno GGU
Sterowane elektrycznie okno GGU
Sterowane elektrycznie okno GGU
Sterowane elektrycznie okno GGU
Sterowane elektrycznie okno GGU
Sterowane elektrycznie okno GGU
Sterowane elektrycznie okno GGU
Sterowane elektrycznie okno GGU

    Sterowane elektrycznie okno GGU

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(26 recenzje)

    Sterowane elektrycznie okno GGU to zasilane elektrycznie lub solarnie obrotowe okno dachowe, które może być montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 90°. Obsługa odbywa się za pomocą wygodnego przycisku naściennego, a czujnik deszczu zapewnia automatyczne zamknięcie okna w przypadku opadów. Skrzydło można uchylić do 200 mm (niektóre krótsze okna mają mniejszą szerokość otwarcia). Wzdłuż górnego skrzydła okna znajduje się klapa wentylacyjna, która umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia przez filtr zatrzymujący kurz i owady. Aby ułatwić czyszczenie zewnętrznej szyby, okno może być również otwierane manualnie.

    Okno jest kompatybilne z systemem VELUX ACTIVE z inteligentną kontrolą klimatu wewnętrznego NETATMO dla zdrowszego domu. VELUX ACTIVE umożliwia również sterowanie za pomocą smartfona lub poleceń głosowych.

    Ościeżnica wykonana jest z wysokiej jakości rdzenia drewnianego po obróbce wysokotemperaturowej, pokrytego ciśnieniowo poliuretanem i wykończonego białym lakierem. Zewnętrzna część ościeżnicy i skrzydła jest pokryta oblachowaniem, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Okno jest wyposażone w szybę zespoloną.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    CK02550 x 7780.22
    CK04550 x 9780.29
    CK06550 x 11780.37
    FK04660 x 9780.38
    FK06660 x 11780.47
    FK08660 x 13980.58
    MK04780 x 9780.47
    MK06780 x 11780.59
    MK08780 x 13980.72
    MK10780 x 16000.85
    PK06942 x 11780.75
    PK08942 x 13980.92
    PK10942 x 16001.07
    SK061140 x 11780.95
    SK081140 x 13981.16
    UK041340 x 9780.91
    UK081340 x 13981.40
    Opis
    • Wentylacja (przez klapę wentylacyjną)

      Rozmiar okna / Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień:4Pa
      8Pa
      10Pa
      20Pa
      CK024.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      CK044.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      CK064.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      FK044.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FK064.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FK084.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      MK045.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK065.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK085.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      PK067.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK087.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK107.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      SK068.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK088.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      UK0410.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s
      UK0810.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s

      Wykończenie

      Wewnętrzne - rdzeń drewniany modyfikowany termicznie, pokryty ciśnieniowo poliuretanem i białym lakierem (NCS S 0500-N, RAL 9003).

        Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyGGU-INTEGRA
      • Rodzina produktuCenter Pivot
      • Grupa produktuElectric
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2019-08-06
      • Numer edycji4
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyDrewno
      • Materiał dodatkowySzkło
      • Zaprojektowano wDania
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
      • Klasyfikacja IFCOkno
      • Kod ETIMEC003112
      • Nazwa ETIMSkylight
      • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72
      • Uniclass 2015 DescriptionRooflight and roof window systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights
      • OmniClass Number23-17 13 23
      • OmniClass TitleRoof Windows

      Dostępny w krajach:

      Europa Azja