Opublikuj swoje produkty
GIL – dolny element doświetlający do dachów bez ścianki kolankowej
GIL – dolny element doświetlający do dachów bez ścianki kolankowej
GIL – dolny element doświetlający do dachów bez ścianki kolankowej
GIL – dolny element doświetlający do dachów bez ścianki kolankowej
GIL – dolny element doświetlający do dachów bez ścianki kolankowej
GIL – dolny element doświetlający do dachów bez ścianki kolankowej
GIL – dolny element doświetlający do dachów bez ścianki kolankowej
GIL – dolny element doświetlający do dachów bez ścianki kolankowej

    GIL – dolny element doświetlający do dachów bez ścianki kolankowej

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)

    GIL to dodatkowy element stały, który można zamontować bezpośrednio pod oknem dachowym obrotowym lub oknem klapowo-obrotowym w dachu o kącie nachylenia 15-90°. Czyszczenie zewnętrznej szyby odbywa się poprzez otwarcie okna dachowego znajdującego się powyżej.

    Okno GIL wpuszcza jeszcze więcej światła dziennego i zapewnia doskonały widok zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej.

    Ościeżnica wykonana jest z wysokiej jakości klejonego warstwowo drewna sosnowego pokrytego impregnatem i warstwami bezbarwnego lub białego lakieru akrylowego.

    Z zewnątrz okno posiada niewymagające konserwacji oblachowanie.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    MK34780 x 9200.44
    PK34942 x 9200.56
    SK341140 x 9200.70
    UK341340 x 9200.85
    Opis
    • Wykończenie

      Wewnętrzne - klejone drewno sosnowe pokryte impregnatem i białym (NCS S 0500-N, RAL 9003) lub bezbarwnym lakierem.

        Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyGIL
      • Rodzina produktuSpecial function
      • Grupa produktuFixed extension
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2019-08-06
      • Numer edycji4
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównySosna
      • Materiał dodatkowySzkło
      • Zaprojektowano wDania
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
      • Klasyfikacja IFCOkno
      • UNSPSC nameRoofing accessories
      • UNSPSC code301516
      • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72_73
      • Uniclass 2015 DescriptionRoof window systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
      • OmniClass Number23-17 13 23
      • OmniClass TitleRoof Windows
      • CSI UniFormat II CodeB3020
      • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

      Dostępny w krajach:

      Europa Oceania Azja