Opublikuj swoje produkty
GIU – dolny element doświetlający drewniano-poliuretanowy
GIU – dolny element doświetlający drewniano-poliuretanowy
GIU – dolny element doświetlający drewniano-poliuretanowy
GIU – dolny element doświetlający drewniano-poliuretanowy
GIU – dolny element doświetlający drewniano-poliuretanowy
GIU – dolny element doświetlający drewniano-poliuretanowy
GIU – dolny element doświetlający drewniano-poliuretanowy
GIU – dolny element doświetlający drewniano-poliuretanowy

    GIU – dolny element doświetlający drewniano-poliuretanowy

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(8 recenzje)

    GIL to dodatkowy element stały, który można zamontować bezpośrednio pod oknem dachowym obrotowym lub oknem klapowo-obrotowym w dachu o kącie nachylenia 15-90°. Czyszczenie zewnętrznej szyby odbywa się poprzez otwarcie okna dachowego znajdującego się powyżej.

    Okno GIL wpuszcza jeszcze więcej światła dziennego i zapewnia doskonały widok zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej.

    Ościeżnica wykonana jest z wysokiej jakości rdzenia drewnianego po obróbce wysokotemperaturowej, pokrytego ciśnieniowo poliuretanem i wykończonego białym lakierem. Zapewnia to wykończenie niewymagające konserwacji.

    Z zewnątrz okno posiada niewymagające konserwacji oblachowanie.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    MK34
    780 x 920
    0.44
    PK34
    942 x 920
    0.56
    SK34
    1140 x 920
    0.70
    UK34
    1340 x 920
    0.85
    Opis
    • Wykończenie

      Wewnętrzne - rdzeń drewniany modyfikowany termicznie, pokryty ciśnieniowo poliuretanem i białym lakierem (NCS S 0500-N, RAL 9003).

        Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyGIU
      • Rodzina produktuSpecial function
      • Grupa produktuFixed extension
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2019-08-06
      • Numer edycji4
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyPoliuretan
      • Materiał dodatkowySzkło
      • Zaprojektowano wDania
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
      • Klasyfikacja IFCOkno
      • UNSPSC nameRoofing accessories
      • UNSPSC code301516
      • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_72
      • Uniclass 2015 DescriptionRigid polyurethane frame roof window units
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights
      • OmniClass Number23-17 13 23
      • OmniClass TitleRoof Windows
      • CSI UniFormat II CodeB3020
      • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

      Dostępny w krajach:

      Europa Oceania Azja