Opublikuj swoje produkty
GLL 1061 – drewniane okno otwierane u góry
GLL 1061 – drewniane okno otwierane u góry
GLL 1061 – drewniane okno otwierane u góry

    GLL 1061 – drewniane okno otwierane u góry

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(9 recenzje)

    Zarówno rodzina Revit, jak i biblioteka ArchiCAD zawierają warianty produktów z szybami zespolonymi typu 61 i 64.

    Oryginalne, otwierane od góry, obrotowe okno dachowe VELUX GLL 1061 zapewnia wydajność energetyczną bez kompromisów w zakresie jakości, dzięki 3-warstwowemu przeszkleniu. Okno jest łatwe w obsłudze i można je swobodnie umieścić nad meblami. Okno może być montowane w dachach o kącie nachylenia od 15° do 90°.

    • Popraw wydajność energetyczną dzięki temu korzystnemu cenowo 3-szybowemu oknu.
    • Okna otwierane od góry można instalować niżej, co pozwala cieszyć się widokiem podczas siedzenia.
    • Odśwież powietrze w domu, otwierając lekko okno i blokując je w górnym gnieździe.
    • Bezpieczne czyszczenie zewnętrznej szyby od wewnątrz dzięki łatwemu obracaniu okna o 180°.
    • Niewymagające konserwacji oblachowania zewnętrzne zwiększą spokój ducha przez wiele lat użytkowania okna
      dachowego.
    • Łatwy do wyjęcia i czyszczenia filtr wentylacyjny chroni dom przed kurzem i owadami podczas wentylacji.
    • Modernizacja istniejącego okna przez przekształcenie go w zdalnie sterowane okno elektryczne lub solarne.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    CK02
    550 x 778
    0.22
    CK04
    550 x 978
    0.29
    FK04
    660 x 978
    0.38
    FK06
    660 x 1178
    0.47
    FK08
    660 x 1398
    0.58
    MK04
    780 x 978
    0.47
    MK06
    780 x 1178
    0.59
    MK08
    780 x 1398
    0.72
    MK10
    780 x 1600
    0.85
    PK06
    942 x 1178
    0.75
    PK08
    942 x 1398
    0.92
    SK06
    1140 x 1178
    0.95
    SK08
    1140 x 1398
    1.16
    Opis
    • Wentylacja (przez klapę wentylacyjną)

      Rozmiar okna / Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień:4Pa8Pa10Pa20Pa
      CK02
      4.0 l/s
      5.7 l/s
      6.4 l/s
      9.3 l/s
      CK04
      4.0 l/s
      5.7 l/s
      6.4 l/s
      9.3 l/s
      FK04
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      MK04
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK06
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK08
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK10
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      PK06
      7.1 l/s
      10.2 l/s
      11.5 l/s
      16.6 l/s
      PK08
      7.1 l/s
      10.2 l/s
      11.5 l/s
      16.6 l/s
      SK06
      8.5 l/s
      12.3 l/s
      13.9 l/s
      16.3 l/s
      SK08
      8.5 l/s
      12.3 l/s
      13.9 l/s
      16.3 l/s

      Wykończenie

      Wewnętrzne - klejone drewno sosnowe pokryte impregnatem i białym (NCS S 0500-N, RAL 9003) lub bezbarwnym lakierem.

          Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnyGLL-1061
        • Rodzina produktuCenter Pivot
        • Grupa produktuTop operated
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2025-01-21
        • Numer edycji3
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównySosna
        • Materiał dodatkowySzkło
        • Wyprodukowano wPolska
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
        • Klasyfikacja IFCOkno
        • UNSPSC nameSkylights
        • UNSPSC code301718
        • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_97
        • Uniclass 2015 DescriptionWood frame roof window units
        • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
        • OmniClass Number23-17 13 23
        • OmniClass TitleRoof Windows
        • CSI UniFormat II CodeB3020
        • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

        Dostępny w krajach:

        Europa Azja