Opublikuj swoje produkty
GLL 1061B – drewniane okno otwierane od dołu
GLL 1061B – drewniane okno otwierane od dołu
GLL 1061B – drewniane okno otwierane od dołu

    GLL 1061B – drewniane okno otwierane od dołu

    Zarówno rodzina Revit, jak i biblioteka ArchiCAD zawierają warianty produktów z szybami zespolonymi typu 61 i 64.

    Otwierane od dołu trzyszybowe okno obrotowe VELUX GLL 1061B zapewnia oszczędność energii bez utraty jakości, a jego cena jest wyjątkowo korzystna. Otwieranie od dołu ułatwia obsługę okna, nawet jeśli umieszczone jest wysoko, np. ze względu na ścianę kolankową. Okno może być montowane w dachach o kącie nachylenia od 15° do 90°.

    • Popraw wydajność energetyczną domu, montując 3-szybowe okno dachowe w atrakcyjnej cenie.
    • Odśwież powietrze w domu, otwierając lekko okno i blokując je w górnym gnieździe.
    • Bezpieczne czyszczenie zewnętrznej szyby od wewnątrz dzięki łatwemu obracaniu okna o 180°.
    • Uchwyt dolny można ustawić w pozycji zapewniającej naturalną wentylację domu nawet przy zamkniętym oknie.
    • Niewymagające konserwacji oblachowania zewnętrzne zwiększą spokój ducha przez wiele lat użytkowania okna dachowego.
    • Łatwy do wyjęcia i czyszczenia filtr wentylacyjny chroni dom przed kurzem i owadami podczas wentylacji.
    • Szybka i łatwa instalacja rolet przy użyciu unikatowego systemu Pick&Click!™.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    CK04
    550 x 978
    0.29
    FK06
    660 x 1178
    0.47
    FK08
    660 x 1398
    0.58
    MK04
    780 x 978
    0.47
    MK06
    780 x 1178
    0.59
    MK08
    780 x 1398
    0.72
    MK10
    780 x 1600
    0.85
    PK08
    942 x 1398
    0.92
      Opis
      • Wentylacja (przez klapę wentylacyjną)

        Rozmiar okna / Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień:4Pa8Pa10Pa20Pa
        CK04
        2.1/3.3 l/s
        3.1/4.8 l/s
        3.5/5.4 l/s
        5.1/8.0 l/s
        FK06
        2.1/3.3 l/s
        3.1/4.8 l/s
        3.5/5.4 l/s
        5.1/8.0 l/s
        FK08
        2.1/3.3 l/s
        3.1/4.8 l/s
        3.5/5.4 l/s
        5.1/8.0 l/s
        MK04
        2.1/3.3 l/s
        3.1/4.8 l/s
        3.5/5.4 l/s
        5.1/8.0 l/s
        MK06
        2.1/3.3 l/s
        3.1/4.8 l/s
        3.5/5.4 l/s
        5.1/8.0 l/s
        MK08
        2.1/3.3 l/s
        3.1/4.8 l/s
        3.5/5.4 l/s
        5.1/8.0 l/s
        MK10
        2.1/3.3 l/s
        3.1/4.8 l/s
        3.5/5.4 l/s
        5.1/8.0 l/s
        PK08
        2.1/3.3 l/s
        3.1/4.8 l/s
        3.5/5.4 l/s
        5.1/8.0 l/s

        *a/b - klapa wentylacyjna otwarta a) z jednej strony b) z obu stron

        Wykończenie

        Wewnętrzne - klejone drewno sosnowe pokryte impregnatem i białym (NCS S 0500-N, RAL 9003) lub bezbarwnym lakierem.

            Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

          Specyfikacja techniczna
          • Nr referencyjnyGLL-1061B
          • Rodzina produktuCenter Pivot
          • Grupa produktuManual bottom operated
          • TypObiekt (jeden obiekt)
          • Data publikacji2019-08-05
          • Numer edycji3
          Dodatkowe informacje
          • Materiał głównySosna
          • Materiał dodatkowySzkło
          • Zaprojektowano wDania
          • Wyprodukowano wPolska
          Klasyfikacja
          • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
          • Klasyfikacja IFCOkno
          • Kod ETIMEC003112
          • Nazwa ETIMSkylight
          • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_97
          • Uniclass 2015 DescriptionWood frame roof window units
          • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
          • OmniClass Number23-17 13 23
          • OmniClass TitleRoof Windows

          Dostępny w krajach:

          Europa Azja