Opublikuj swoje produkty
Elektryczne okno drewniane GLL 1061
Elektryczne okno drewniane GLL 1061
Elektryczne okno drewniane GLL 1061

    Elektryczne okno drewniane GLL 1061

    Elektryczne okno drewniane GLL 1061 to zasilane elektrycznie obrotowe okno dachowe, które może być montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 90°. Obsługa odbywa się za pomocą wygodnego przycisku naściennego, a czujnik deszczu zapewnia automatyczne zamknięcie okna w przypadku opadów. Skrzydło można uchylić do 200 mm (niektóre krótsze okna mają mniejszą szerokość otwarcia). Wzdłuż górnego skrzydła okna znajduje się klapa wentylacyjna, która umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia przez filtr zatrzymujący kurz i owady. Aby ułatwić czyszczenie zewnętrznej szyby, okno może być również otwierane manualnie.

    Okno jest kompatybilne z systemem VELUX ACTIVE z inteligentną kontrolą klimatu wewnętrznego NETATMO dla zdrowszego domu. VELUX ACTIVE umożliwia również sterowanie za pomocą smartfona lub poleceń głosowych.

    Ościeżnica i skrzydło z klejonego warstwowo drewna sosnowego oraz klapa wentylacyjna z drewna sosnowego są wykończone potrójną warstwą lakieru. Zewnętrzna część ościeżnicy i skrzydła jest pokryta oblachowaniem, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Okno jest wyposażone w szybę zespoloną.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    CK02
    550 x 778
    0.22
    FK06
    660 x 1178
    0.47
    MK04
    780 x 978
    0.47
    MK06
    780 x 1178
    0.59
    MK08
    780 x 1398
    0.72
    MK10
    780 x 1600
    0.85
    PK08
    942 x 1398
    0.92
    Opis
    • Wentylacja (przez klapę wentylacyjną)

      Rozmiar okna / Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień:4Pa8Pa
      10Pa
      20Pa
      CK02
      4.0 l/s
      5.7 l/s
      6.4 l/s
      9.3 l/s
      FK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      MK04
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK06
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK08
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK10
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      PK08
      7.1 l/s
      10.2 l/s
      11.5 l/s
      16.6 l/s

      Wykończenie

      Wewnętrzne - klejone drewno sosnowe pokryte impregnatem i białym (NCS S 0500-N, RAL 9003) lub bezbarwnym lakierem.

          Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnyGLL1061Z21A
        • Rodzina produktuCenter Pivot
        • Grupa produktuElectric
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2025-01-21
        • Numer edycji1
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównySosna
        • Materiał dodatkowySzkło
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe

        Dostępny w krajach:

        Europa Azja