Obrotowe okna dachowe VELUX GLU 0051B otwierane od dołu oferują doskonałe podstawowe funkcje i dobrą efektywność
energetyczną. Bezobsługowe i odporne na wilgoć okno jest idealne do wszystkich pomieszczeń, a zwłaszcza pomieszczeń
wilgotnych. Otwieranie od dołu umożliwia montaż okna wysoko, np. ze względu na ścianę kolankową
• Najlepszy stosunek jakości do ceny dzięki podwójnej szybie o wartości współczynnika przenikalności cieplnej Uw: 1,3 W/m2K.
• Odśwież powietrze w domu, otwierając lekko okno i blokując je w górnym gnieździe.
• Bezpieczne czyszczenie zewnętrznej szyby od wewnątrz dzięki łatwemu obracaniu okna o 180°.
• Łatwy do wyjęcia i czyszczenia filtr wentylacyjny chroni dom przed kurzem i owadami podczas wentylacji.
• Niewymagające konserwacji oblachowania zewnętrzne zwiększą spokój ducha przez wiele lat użytkowania okna dachowego.
• Szybka i łatwa instalacja rolet przy użyciu unikatowego systemu Pick&Click!™.
• Odśwież powietrze w swoim domu, otwierając lekko okno i blokując je w górnym gnieździe.
| Rozmiar okna | Zewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm) | Powierzchnia szyby (m²) |
|
FK06
| 660 x 1178
| 0.47
|
MK04
| 780 x 978
| 0.47
|
MK06
| 780 x 1178
| 0.59
|
MK08
| 780 x 1398
| 0.72
|
PK08
| 942 x 1398
| 0.92
|