Opublikuj swoje produkty
GLU 0061B – okno drewniano-poliuretanowe otwierane od dołu
GLU 0061B – okno drewniano-poliuretanowe otwierane od dołu
GLU 0061B – okno drewniano-poliuretanowe otwierane od dołu
GLU 0061B – okno drewniano-poliuretanowe otwierane od dołu
GLU 0061B – okno drewniano-poliuretanowe otwierane od dołu
GLU 0061B – okno drewniano-poliuretanowe otwierane od dołu

    GLU 0061B – okno drewniano-poliuretanowe otwierane od dołu

    Zarówno rodzina Revit, jak i biblioteka ArchiCAD zawierają warianty produktów z szybami zespolonymi typu 61 i 64.

    Otwierane od dołu, 3-szybowe, obrotowe okno dachowe VELUX GLU 0061B zapewnia większą wydajność energetyczną w wyjątkowo korzystnej cenie. To niewymagające konserwacji odporne na wilgoć okno doskonale sprawdzi się w każdym, a szczególnie w narażonym na wilgoć pomieszczeniu. Otwieranie od dołu umożliwia montaż okna wysoko, np. ze względu na ścianę kolankową. Okno może być montowane w dachach o kącie nachylenia od 15° do 90°.

    • Popraw wydajność energetyczną domu, montując 3-szybowe okno dachowe w atrakcyjnej cenie.
    • Odśwież powietrze w domu, otwierając lekko okno i blokując je w górnym gnieździe.
    • Bezpieczne czyszczenie zewnętrznej szyby od wewnątrz dzięki łatwemu obracaniu okna o 180°.
    • Łatwy do wyjęcia i czyszczenia filtr wentylacyjny chroni dom przed kurzem i owadami podczas wentylacji.
    • Niewymagające konserwacji oblachowania zewnętrzne zwiększą spokój ducha przez wiele lat użytkowania okna dachowego.
    • Szybka i łatwa instalacja rolet przy użyciu unikatowego systemu Pick&Click!™.
    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    CK04
    550 x 978
    0.29
    FK06
    660 x 1178
    0.47
    FK08
    660 x 1398
    0.58
    MK04
    780 x 978
    0.47
    MK06
    780 x 1178
    0.59
    MK08
    780 x 1398
    0.72
    MK10
    780 x 1600
    0.85
    PK08
    942 x 1398
    0.92
    Opis
    • Wentylacja (przez klapę wentylacyjną)

      Rozmiar okna / Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień:4Pa8Pa10Pa20Pa
      CK04
      2.1/3.3 l/s
      3.1/4.8 l/s
      3.5/5.4 l/s
      5.1/8.0 l/s
      FK06
      2.1/3.3 l/s
      3.1/4.8 l/s
      3.5/5.4 l/s
      5.1/8.0 l/s
      FK08
      2.1/3.3 l/s
      3.1/4.8 l/s
      3.5/5.4 l/s
      5.1/8.0 l/s
      MK04
      2.1/3.3 l/s
      3.1/4.8 l/s
      3.5/5.4 l/s
      5.1/8.0 l/s
      MK06
      2.1/3.3 l/s
      3.1/4.8 l/s
      3.5/5.4 l/s
      5.1/8.0 l/s
      MK08
      2.1/3.3 l/s
      3.1/4.8 l/s
      3.5/5.4 l/s
      5.1/8.0 l/s
      MK10
      2.1/3.3 l/s
      3.1/4.8 l/s
      3.5/5.4 l/s
      5.1/8.0 l/s
      PK08
      2.1/3.3 l/s
      3.1/4.8 l/s
      3.5/5.4 l/s
      5.1/8.0 l/s

      *a/b - klapa wentylacyjna otwarta a) z jednej strony b) z obu stron

      Wykończenie

      Wewnętrzne - rdzeń drewniany modyfikowany termicznie, pokryty ciśnieniowo poliuretanem i białym lakierem (NCS S 0500-N, RAL 9003).

        Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyGLU-0061B
      • Rodzina produktuCenter Pivot
      • Grupa produktuManual bottom operated
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2019-08-05
      • Numer edycji3
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyPoliuretan
      • Materiał dodatkowySzkło
      • Zaprojektowano wDania
      • Wyprodukowano wPolska
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
      • Klasyfikacja IFCOkno
      • Kod ETIMEC003112
      • Nazwa ETIMSkylight
      • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_72
      • Uniclass 2015 DescriptionRigid polyurethane frame roof window units
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
      • OmniClass Number23-17 13 23
      • OmniClass TitleRoof Windows

      Dostępny w krajach:

      Europa Azja