Opublikuj swoje produkty
Solarne okno drewniano-poliuretanowe GLU 0061
Solarne okno drewniano-poliuretanowe GLU 0061

    Solarne okno drewniano-poliuretanowe GLU 0061

    Solarne okno drewniano-poliuretanowe GLU 0061 to zasilane solarnie obrotowe okno dachowe, które może być montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 90°. Obsługa odbywa się za pomocą wygodnego przycisku naściennego, a czujnik deszczu zapewnia automatyczne zamknięcie okna w przypadku opadów. Skrzydło można uchylić do 200 mm (niektóre krótsze okna mają mniejszą szerokość otwarcia). Wzdłuż górnego skrzydła okna znajduje się klapa wentylacyjna, która umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia przez filtr zatrzymujący kurz i owady. Aby ułatwić czyszczenie zewnętrznej szyby, okno może być również otwierane manualnie.

    Okno jest kompatybilne z systemem VELUX ACTIVE z inteligentną kontrolą klimatu wewnętrznego NETATMO dla zdrowszego domu. VELUX ACTIVE umożliwia również sterowanie za pomocą smartfona lub poleceń głosowych.

    Ościeżnica wykonana jest z wysokiej jakości rdzenia drewnianego po obróbce wysokotemperaturowej, pokrytego ciśnieniowo poliuretanem i wykończonego białym lakierem. Zewnętrzna część ościeżnicy i skrzydła jest pokryta oblachowaniem, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Okno jest wyposażone w szybę zespoloną.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    CK02550 x 778
    0.22
    FK06
    660 x 1178
    0.47
    MK04
    780 x 978
    0.47
    MK06
    780 x 1178
    0.59
    MK08
    780 x 1398
    0.72
    MK10
    780 x 1600
    0.85
    PK08
    942 x 1398
    0.92
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGLU0061Z30A
    • Rodzina produktuCenter Pivot
    • Grupa produktuSolar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Materiał dodatkowySzkło
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja