GPU to klapowo-obrotowe okno dachowe, które może być montowane w dachach o kącie nachylenia od 15 do 55° (i do 75° ze specjalnie wyprodukowanymi sprężynami). Skrzydło może zostać bezstopniowo otwarte w dowolnej pozycji do kąta 45°, aby cieszyć się panoramicznym, niezakłóconym widokiem. Okno jest obsługiwane za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła.
Klapa wentylacyjna w górnej części skrzydła umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia przez filtr zatrzymujący kurz i owady. Aby ułatwić czyszczenie zewnętrznej szyby, okno dachowe może być również otwierane obrotowo.
Ościeżnica wykonana jest z wysokiej jakości rdzenia drewnianego po obróbce wysokotemperaturowej, pokrytego ciśnieniowo poliuretanem i wykończonego białym lakierem. Zewnętrzna część ościeżnicy i skrzydła jest pokryta oblachowaniem, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Okno jest wyposażone w szybę zespoloną.
| Rozmiar okna | Zewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm) | Powierzchnia szyby (m²) |
| CK04 | 550 x 978 | 0.29 |
| CK06 | 550 x 1178 | 0.37 |
| FK06 | 660 x 1178 | 0.47 |
| FK08 | 660 x 1398 | 0.58 |
| MK04 | 780 x 978 | 0.47 |
| MK06 | 780 x 1178 | 0.59 |
| MK08 | 780 x 1398 | 0.72 |
| MK10 | 780 x 1600 | 0.85 |
| PK06 | 942 x 1178 | 0.75 |
| PK08 | 942 x 1398 | 0.92 |
| PK10 | 942 x 1600 | 1.07 |
| SK06 | 1140 x 1178 | 0.95 |
| SK08 | 1140 x 1398 | 1.16 |
| SK10 | 1140 x 1600 | 1.35 |
| UK08 | 1340 x 1398 | 1.40 |
Dostępny w krajach:
| Europa | Ameryka północna | Azja | Oceania |
|---|---|---|---|
Austria | Kanada | Chiny | Nowa Zelandia |
Belgia | Stany Zjednoczone | Turcja | |
Białoruś | |||
Bośnia i Hercegowina | |||
Bułgaria | |||
Chorwacja | |||
Czechy | |||
Dania | |||
Estonia | |||
Finlandia | |||
Francja | |||
Hiszpania | |||
Holandia | |||
Litwa | |||
Łotwa | |||
Niemcy | |||
Norwegia | |||
Polska | |||
Portugalia | |||
Rumunia | |||
Serbia | |||
Słowacja | |||
Słowenia | |||
Szwajcaria | |||
Szwecja | |||
Ukraina | |||
Węgry | |||
Wielka Brytania | |||
Włochy |