Opublikuj swoje produkty
GPU – elektryczne okno klapowo-obrotowe
GPU – elektryczne okno klapowo-obrotowe
GPU – elektryczne okno klapowo-obrotowe
GPU – elektryczne okno klapowo-obrotowe
GPU – elektryczne okno klapowo-obrotowe
GPU – elektryczne okno klapowo-obrotowe
GPU – elektryczne okno klapowo-obrotowe
GPU – elektryczne okno klapowo-obrotowe
GPU – elektryczne okno klapowo-obrotowe
GPU – elektryczne okno klapowo-obrotowe

    GPU – elektryczne okno klapowo-obrotowe

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(8 recenzje)

    GPU to sterowane elektrycznie klapowo-obrotowe okno dachowe, które może być montowane w dachach o kącie nachylenia od 15 do 65°. Okno obsługiwane jest przy pomocy wygodnego przycisku naściennego, a czujnik deszczu zapewnia automatyczne zamknięcie okna w przypadku opadów.

    • Elektryczne okno klapowo-obrotowe zapewnia panoramiczny widok oraz wygodne sterowanie elektryczne.
    • Klawiatura naścienna jest wstępnie sparowana z oknem zaraz po wyjęciu z opakowania.
    • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem wykrywa obiekty u dołu okna.
    • Silniki są ukryte w bokach ościeżnicy i po zamknięciu okna są zupełnie niewidoczne.
    • Łatwe otwieranie i zamykanie okna dachowego, nawet jeśli bezpośrednio pod nim stoją meble.
    • Zasilanie elektryczne pozwala na pełne zintegrowanie okna dachowego z całym wnętrzem.

    Okno jest kompatybilne z systemem VELUX ACTIVE z inteligentną kontrolą klimatu wewnętrznego NETATMO dla zdrowszego domu. VELUX ACTIVE umożliwia również sterowanie za pomocą smartfona lub poleceń głosowych.

    Ościeżnica wykonana jest z wysokiej jakości rdzenia drewnianego po obróbce wysokotemperaturowej, pokrytego ciśnieniowo poliuretanem i wykończonego białym lakierem. Zewnętrzna część ościeżnicy i skrzydła jest pokryta oblachowaniem, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Okno jest wyposażone w szybę zespoloną.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)

    Powierzchnia szyby (m²)
    FK06660 x 11780.47
    FK08
    660 x 1398
    0.58
    MK06
    780 x 1178
    0.59
    MK08
    780 x 1398
    0.72
    PK06
    942 x 1178
    0.75
    PK08
    942 x 1398
    0.91
    SK06
    1140 x 1178
    0.95
    SK08
    1140 x1398
    1.14
    Opis
    • Wentylacja (przez klapę wentylacyjną)

      Rozmiar okna / Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień:4Pa
      8Pa
      10Pa
      20Pa
      FK064.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FK084.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      MK065.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK085.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      PK067.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK087.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      SK068.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK088.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s


      Wykończenie

      Wewnętrzne - rdzeń drewniany modyfikowany termicznie, pokryty ciśnieniowo poliuretanem i białym lakierem (NCS S 0500-N, RAL 9003).

        Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyGPU-INTEGRA
      • Rodzina produktuTop hung
      • Grupa produktuRemote operation
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2020-01-30
      • Numer edycji2
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyDrewno modyfikowane termicznie
      • Materiał dodatkowySzkło
      • Zaprojektowano wDania
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
      • Klasyfikacja IFCOkno
      • Kod ETIMEC003112
      • Nazwa ETIMSkylight
      • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72_73
      • Uniclass 2015 DescriptionRoof window systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
      • OmniClass Number23-17 13 23
      • OmniClass TitleRoof Windows

      Dostępny w krajach:

      Europa Azja