Opublikuj swoje produkty
Dwuszybowe okno drewniane GZL 1051B otwierane od dołu
Dwuszybowe okno drewniane GZL 1051B otwierane od dołu
Dwuszybowe okno drewniane GZL 1051B otwierane od dołu
Dwuszybowe okno drewniane GZL 1051B otwierane od dołu
Dwuszybowe okno drewniane GZL 1051B otwierane od dołu

    Dwuszybowe okno drewniane GZL 1051B otwierane od dołu

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(8 recenzje)

    Otwierane od dołu okno obrotowe VELUX GZL1051B zapewnia wszystkie kluczowe zalety i funkcje produktów marki VELUX. Otwieranie od dołu ułatwia obsługę okna, nawet jeśli umieszczone jest wysoko, np. ze względu na ścianę kolankową.

    • Najlepszy stosunek jakości do ceny dzięki podwójnej szybie o wartości współczynnika przenikalności cieplnej Uw: 1,3 W/m2K.
    • Odśwież powietrze w domu, otwierając lekko okno i blokując je w górnym gnieździe.
    • Bezpieczne czyszczenie zewnętrznej szyby od wewnątrz dzięki łatwemu obracaniu okna o 180°.
    • Uchwyt dolny można ustawić w pozycji zapewniającej naturalną wentylację domu nawet przy zamkniętym oknie.
    • Niewymagające konserwacji oblachowania zewnętrzne zwiększą spokój ducha przez wiele lat użytkowania okna dachowego.
    • Łatwy do wyjęcia i czyszczenia filtr wentylacyjny chroni dom przed kurzem i owadami podczas wentylacji.
    • Szybka i łatwa instalacja rolet przy użyciu unikatowego systemu Pick&Click!™.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    FK06
    660 x 1178
    0.47
    MK04
    780 x 978
    0.47
    MK06
    780 x 1178
    0.59
    MK08
    780 x 1398
    0.72
    MK10
    780 x 1600
    0.85
    PK06
    942 x 1178
    0.75
    PK08
    942 x 1398
    0.92
    Opis
    • Wentylacja (przez klapę wentylacyjną)

      Rozmiar okna / Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień:4Pa8Pa10Pa
      20Pa
      FK06
      2.1/3.3 l/s
      3.1/4.8 l/s
      3.5/5.4 l/s
      5.1/8.0 l/s
      MK04
      2.1/3.3 l/s
      3.1/4.8 l/s
      3.5/5.4 l/s
      5.1/8.0 l/s
      MK06
      2.1/3.3 l/s
      3.1/4.8 l/s
      3.5/5.4 l/s
      5.1/8.0 l/s
      MK08
      2.1/3.3 l/s
      3.1/4.8 l/s
      3.5/5.4 l/s
      5.1/8.0 l/s
      MK10
      2.1/3.3 l/s
      3.1/4.8 l/s
      3.5/5.4 l/s
      5.1/8.0 l/s
      PK062.1/3.3 l/s3.1/4.8 l/s3.5/5.4 l/s5.1/8.0 l/s
      PK08
      2.1/3.3 l/s
      3.1/4.8 l/s
      3.5/5.4 l/s
      5.1/8.0 l/s

      Wykończenie

      Wewnętrzne - klejone drewno sosnowe pokryte impregnatem i białym (NCS S 0500-N, RAL 9003) lub bezbarwnym lakierem.

          Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnyGZL-1051B
        • Rodzina produktuCenter Pivot
        • Grupa produktuManual bottom operated
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2019-08-05
        • Numer edycji3
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównySosna
        • Materiał dodatkowySzkło
        • Zaprojektowano wDania
        • Wyprodukowano wDania
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
        • Klasyfikacja IFCOkno
        • UNSPSC nameSkylights
        • UNSPSC code301718
        • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_97
        • Uniclass 2015 DescriptionWood frame roof window units
        • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
        • OmniClass Number23-17 13 23
        • OmniClass TitleRoof Windows
        • CSI UniFormat II CodeB3020
        • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

        Dostępny w krajach:

        Europa Azja