Opublikuj swoje produkty
VFE – okno montowane w ściance kolankowej do połączenia z oknem do poddaszy
VFE – okno montowane w ściance kolankowej do połączenia z oknem do poddaszy
VFE – okno montowane w ściance kolankowej do połączenia z oknem do poddaszy
VFE – okno montowane w ściance kolankowej do połączenia z oknem do poddaszy
VFE – okno montowane w ściance kolankowej do połączenia z oknem do poddaszy
VFE – okno montowane w ściance kolankowej do połączenia z oknem do poddaszy
VFE – okno montowane w ściance kolankowej do połączenia z oknem do poddaszy
VFE – okno montowane w ściance kolankowej do połączenia z oknem do poddaszy
VFE – okno montowane w ściance kolankowej do połączenia z oknem do poddaszy
VFE – okno montowane w ściance kolankowej do połączenia z oknem do poddaszy

    VFE – okno montowane w ściance kolankowej do połączenia z oknem do poddaszy

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(11 recenzje)

    VFE to dodatkowy dolny element uchylny, który można zamontować pionowo pod oknem dachowym obrotowym lub oknem dachowym klapowo-obrotowym w dachu o kącie nachylenia 15-55°.

    Okno VFE wypełnia pionową przestrzeń między podłogą a dolną częścią okna dachowego, zapewniając bardziej rozległe widoki z większą ilością naturalnego światła dziennego i świeżego powietrza.

    Okno wpuszcza jeszcze więcej światła dziennego i zapewnia wspaniały widok zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej.

    Skrzydło otwiera się do wewnątrz za pomocą klamki umieszczonej w górnej części okna. Otwarcie wynosi ok. 115 mm. Do czyszczenia zewnętrznej szyby dostarczane jest narzędzie umożliwiające otwarcie skrzydła pod kątem 45°.

    Ościeżnica i skrzydło wykonane są z wysokiej jakości klejonego warstwowo drewna sosnowego pokrytego impregnatem i warstwami bezbarwnego lub białego lakieru akrylowego.

    Z zewnątrz okno posiada niewymagające konserwacji oblachowanie.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    MK31 780 x 600 0.23
    MK35 780 x 954 0.44
    MK36 780 x 1154 0.56
    MK38 780 x 1374 0.69
    PK31 942 x 600 0.29
    PK35 942 x 954 0.56
    PK36 942 x 1154 0.71
    PK38 942 x 1374 0.88
    SK31 1140 x 600 0.36
    SK35 1140 x 954 0.70
    SK36 1140 x 1154 0.90
    SK38 1140 x 1374 1.11
    UK31 1340 x 600 0.44
    UK35 1340 x 954 0.85
    UK36 1340 x 1154 1.08
    UK38 1340 x 1374 1.34
    Opis
    • Wykończenie

      Wewnętrzne - klejone drewno sosnowe pokryte impregnatem i białym (NCS S 0500-N, RAL 9003) lub bezbarwnym lakierem.

        Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyVFE
      • Rodzina produktuSpecial function
      • Grupa produktuVertical extension
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2019-08-06
      • Numer edycji4
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównySosna
      • Materiał dodatkowySzkło
      • Zaprojektowano wDania
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
      • Klasyfikacja IFCOkno
      • UNSPSC nameRoofing accessories
      • UNSPSC code301516
      • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
      • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
      • OmniClass Number23-17 13 00
      • OmniClass TitleWindows
      • CSI UniFormat II CodeB2020
      • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

      Dostępny w krajach:

      Europa Ameryka Południowa Azja Ameryka północna