Opublikuj swoje produkty
VIU – stały element pionowy drewniano-poliuretanowy
VIU – stały element pionowy drewniano-poliuretanowy
VIU – stały element pionowy drewniano-poliuretanowy
VIU – stały element pionowy drewniano-poliuretanowy
VIU – stały element pionowy drewniano-poliuretanowy
VIU – stały element pionowy drewniano-poliuretanowy

    VIU – stały element pionowy drewniano-poliuretanowy

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(9 recenzje)


    VIU to dodatkowy element stały, który można zamontować pionowo pod oknem dachowym obrotowym lub oknem dachowym klapowo-obrotowym w dachu o kącie nachylenia 15-55°.

    Okno VIU wpuszcza jeszcze więcej światła dziennego i zapewnia doskonały widok zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej.

    Ościeżnica wykonana jest z wysokiej jakości rdzenia drewnianego po obróbce wysokotemperaturowej, pokrytego ciśnieniowo poliuretanem i wykończonego białym lakierem. Zapewnia to wykończenie niewymagające konserwacji.

    Na zewnątrz okno posiada niewymagające konserwacji oblachowanie.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    MK31780 x 600 0.23
    MK35780 x 954 0.44
    MK36780 x 1154 0.56
    MK38780 x 1374 0.69
    PK31942 x 600 0.29
    PK35942 x 954 0.56
    PK36942 x 1154 0.71
    PK38942 x 1374 0.88
    SK311140 x 600 0.36
    SK351140 x 954 0.70
    SK361140 x 1154 0.90
    SK381140 x 1374 1.11
    UK311340 x 600 0.44
    UK351340 x 954 0.85
    UK361340 x 1154 1.08
    UK381340 x 1374 1.34
    Opis
    • Wykończenie

      Wewnętrzne - rdzeń drewniany modyfikowany termicznie, pokryty ciśnieniowo poliuretanem i białym lakierem (NCS S 0500-N, RAL 9003).

        Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyVIU
      • Rodzina produktuSpecial function
      • Grupa produktuVertical extension
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2019-08-06
      • Numer edycji4
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyPoliuretan
      • Materiał dodatkowySzkło
      • Zaprojektowano wDania
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
      • Klasyfikacja IFCOkno
      • UNSPSC nameRoofing accessories
      • UNSPSC code301516
      • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
      • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
      • OmniClass Number23-17 13 00
      • OmniClass TitleWindows
      • CSI UniFormat II CodeB2020
      • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

      Dostępny w krajach:

      Europa Azja