Opublikuj swoje produkty
Side-hung Cold-room roof window - VLT 0---

Side-hung Cold-room roof window - VLT 0---

VLT 1000 side-hung roof window is specially designed for non-insulated, uninhabited attics. The roof window is operated with a peg stay in the side sash (90°) with three ventilation positions. The frame is made of pinewood; the exterior frame is metal-clad and therefore maintenance-free. The sash is made of aluminium. The roof window is equipped with insulating glass units VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights
Opis
  • Ug =3,0 W/m²K

    024/033 roofpitch 20°-45°, 025/029/034  roofpitch 20°-60° 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVLT-SH
  • Rodzina produktuRoof exits
  • Grupa produktuSloped Roof
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameRoofing accessories
  • UNSPSC code301516
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka Południowa Azja