Opublikuj swoje produkty
Top-hung Cold-room roof window - VLT

Top-hung Cold-room roof window - VLT

VLT 0000Z top-hung roof window is specially designed for non-insulated, uninhabited attics. The roof window is operated with a peg stay in the bottom sash (90°) with three ventilation positions.

Frame and integrated flashing are made of polyurethane and therefore maintenance-free. The sash is made of extruded aluminium The sash is made of aluminium. The roof window is equipped with insulating glass units.

VELUX Cold room windows

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVLT-TH
  • Rodzina produktuRoof exits
  • Grupa produktuSloped Roof
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameRoofing accessories
  • UNSPSC code301516
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights