Opublikuj swoje produkty
VersiFleece® TPO

VersiFleece® TPO

Ideal for re-roofing or new construction, VersiFleece TPO incorporates all the benefits of Versico's VersiWeld® reinforced TPO membrane with the additional benefits of a non-woven polyester fleece backing offering unmatched durability, puncture resistance and reflectivity.

Opis
  • Colors: White, Gray, Tan

    • Special Colors: Medium Bronze, Rock Brown, Terra Cotta, Slate Gray, Patina Green

    Thicknesses: TPO + Fleece — 100, 115, and 135 mils

    Standard Widths: 6' and 12'

    Standard Lengths:

    • 50' and 100' — 100- and 115-mil
    • 75' — 135-mil

    Special Colors are available in limited thicknesses and sizes. Hit the request info button for rep support.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyversifleece-tpo
  • Rodzina produktuMembranes
  • Grupa produktuTPO
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG019610
  • Nazwa ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone