Opublikuj swoje produkty
VersiFlex™ KEE HP PVC

VersiFlex™ KEE HP PVC

Versico’s KEE HP PVC membranes contain a solid KEE HP (high-performance) plasticizer with a higher molecular weight than standard KEE. Features improved aesthetics, enhanced thermal performance, a wider window of weldability and superior cold temperature flexibility.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyversiflex-kee-hp-pvc
  • Rodzina produktuMembranes
  • Grupa produktuPVC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG019610
  • Nazwa ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone