Opublikuj swoje produkty
VersiGard® QA

VersiGard® QA

About VersiGard QA EPDMVersico’s QA EPDM Membranes are available in non-reinforced and reinforced black EPDM and non-reinforced white EPDM. QA non-reinforced and reinforced black EPDM membranes can be installed in temperatures as low as 20°F (-7°C) and white QA EPDM membranes 32°F (0°C), which make these membranes a great cold weather solution.

Not only is it a low-VOC product, QA EPDM membrane offers excellent weatherability and hail resistance, while providing significant labor savings on the rooftop. EPDM’s 50-plus years of proven performance, in combination with Versico’s Quick-Applied Technology, results in an easy-to-install system with trusted seam technology.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyversigard-qa
  • Rodzina produktuMembranes
  • Grupa produktuEPDM
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG019610
  • Nazwa ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone