Opublikuj swoje produkty
Versigard White Non-Reinforced EPDM Membrane

Versigard White Non-Reinforced EPDM Membrane

Versico’s VersiGard White EPDM membrane is environmentally friendly and aesthetically pleasing. VersiGard White EPDM can contribute toward LEED® credit requirements, is CRRC certified, and is an ideal solution for building owners looking to reduce air conditioning costs without compromising performance or durability. VersiGard White EPDM is available in 60-mil and 90-mil non-reinforced membrane, 60-mil reinforced, and in 60-mil non-reinforced Quick-Applied (QA) membrane. White Peel & Stick EPDM Accessories are also available, providing increased productivity and a more uniform appearance across the roof.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyversigard-white-epdm
  • Rodzina produktuMembranes
  • Grupa produktuEPDM
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG019610
  • Nazwa ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone