Opublikuj swoje produkty
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC

    Vertiv PowerBar Cast Resin is a 1000 Volt, IP68 rated maintenance free busbar system for use in outdoor applications. The conductor is totally encapsulated in a fire retardant, self-extinguishing and homogenous polymer concrete. PowerBar Cast Resin ranges from 800A to 6300A and is available in multiple configurations including neutral, double neutral and earth.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvrt-bts-iec-crb-busbar
    • Rodzina produktuVertiv Busbar System
    • Grupa produktuVertiv Busbar System
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2025-08-19
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
    • Kod ETIMEC001522
    • Nazwa ETIMBusbar
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_48_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBusbar trunking feed units
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
    • OmniClass Number23-35 31 33
    • OmniClass TitleElectrical Busbars

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka