Opublikuj swoje produkty
Vertiv™ PowerBar HPB UL
Vertiv™ PowerBar HPB UL
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar HPB UL

    A complete power solution for transformer to main panel board connections. Vertiv’s High Powerbar (HPB) is a 1000V totally encased, non-ventilated and low impedance busbar. HPB sandwich construction range has been engineered for applications which require moving large amounts of power. Most commonly HPB is used to distribute power from transformers to low voltage switchboards and then down to further power distribution boards.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvrt-bts-ul-hpb-busbar
    • Rodzina produktuVertiv Busbar System
    • Grupa produktuVertiv Busbar System
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2025-08-15
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
    • Kod ETIMEC001522
    • Nazwa ETIMBusbar
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_48_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBusbar trunking feed units
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
    • OmniClass Number23-35 31 33
    • OmniClass TitleElectrical Busbars