Opublikuj swoje produkty
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
    Zarchiwizowane

    Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems

    Contraflam LITEFLAM® fire rated glass floors and walkable skylights assist architects by providing the vision to create open
    light filled spaces that bring natural light deep into a building. Whether you need expansive light from roof plazas or down to subterranean levels or providing glass bridges in atrium spaces which require fire separations Contraflam LITEFLAM® glass floors/skylights Vetrotech and Greenlite Glass can assist with your fire-rated floor design needs.

    Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Opis
    • Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvetrotech-liteflam
    • Rodzina produktuFloor
    • Grupa produktuLite flam
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGlazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 88 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Resistant Glazing
    • OmniClass Number23-13 33 21 19
    • OmniClass TitleAll-Glass Entrances
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText