Opublikuj swoje produkty
ARRAY 1800 Design by Umut Yamac
Vibia

ARRAY 1800 Design by Umut Yamac

The Array pendant lamp includes a series of technical filaments that are pulled taut between two rings through which the light rises creating a colour gradient. The cylindrical shape and intimate size make it perfect for small scale spaces.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-array-1800
  • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
  • Grupa produktuPendants
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania