Opublikuj swoje produkty
BREAK PLUS 4114 Design Xuclà
BREAK PLUS 4114 Design Xuclà
BREAK PLUS 4114 Design Xuclà
BREAK PLUS 4114 Design Xuclà
    Vibia

    BREAK PLUS 4114 Design Xuclà

    The Break Plus wall lamp converts any surface into a three-dimensional mural. Arranged individually or as a group, it consists of a range of cubic and cylindrical volumes that cast diffuse, indirect light upwards, downwards, or in both directions. Surface mounted and easily maintained, the Break Plus outdoor lamp is suitable for both private residential properties as well as larger commercial projects, its lacquered matte finish adding a hint of graininess that complements its geometric form
    Opis
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvibia-break-plus-4114
    • Rodzina produktuLuminaires for Outdoor Lighting
    • Grupa produktuWall mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania