Opublikuj swoje produkty
CLASS 2820 Design by Sebastian Herkner
Vibia

CLASS 2820 Design by Sebastian Herkner

Class outdoor wall luminaires feature a fluted glass diffuser supported by a robust aluminium structure, providing soft, comfortable illumination for exterior façades.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-class-2820_ul-certificate
  • Rodzina produktuLuminaries for External Lighting
  • Grupa produktuWall mounted lighting
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Portoryko
Stany Zjednoczone