Opublikuj swoje produkty
COSMOS 2510 Design by Lievore Altherr Molina
Vibia

COSMOS 2510 Design by Lievore Altherr Molina

COSMOS, designed by Lievore Altherr Molina, is a pendant collection composed of lacquered thermoplastic discs inspired by satellites orbiting the moon. With the incorporation of energy efficient LED technology, completely integrated in the interior of each piece, there is a perfect symbiosis between design and light source. Single pendant available in chocolate, green and light grey. Two sizes. Matte black lacquered canopy.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-cosmos-2510
  • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
  • Grupa produktuPendants
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Portoryko
Stany Zjednoczone