Opublikuj swoje produkty
DOTS 4665 Design Martín Azúa
DOTS 4665 Design Martín Azúa
DOTS 4665 Design Martín Azúa
DOTS 4665 Design Martín Azúa
    Vibia

    DOTS 4665 Design Martín Azúa

    Compact, glowing circles trace points of light across the wall with the Dots collection. Deployed alone like a sparkling jewel or in combination to create a glowing galaxy, the Dots wall luminaires provide personalised lighting solutions in four styles: A graphic, directional lamp, a reading light, and two versions of ambient lamps. Connecting a space with their intimate landscape of beams and halos, they create a melody of light like musical notes in concert with one another.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvibia-dots-4665
    • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
    • Grupa produktuWall mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania