Opublikuj swoje produkty
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    The Flat floor lamp offers multiple functionality; material and light are integrated in a single body. The Flat collection contains various planes of light that rise up to become self-illuminating supports.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvibia-flat-5945
    • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
    • Grupa produktuFloor Lamps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)640
    • Głębokość (mm)760
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)15.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania