Opublikuj swoje produkty
KONTORNO 6414 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6414 Design Sebastian Herkner

Providing a framework for light, the Kontorno wall lamp is an elegant stage setting for its linear light source. The large-scale sconce is defined by a sleek black frame imbedded with LEDs. It combines with a handblown opaline glass diffuser or a rounded metal reflector, the pure volumes balanced within the graphic geometric architecture. With the cylindrical glass diffuser, Kontorno lamp generates a warm, 360-degree glow as if from a fire. When paired with the reflector’s curved sheet, it lends the ambient look of raining light.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-kontorno-6414-ul-certificate
  • Rodzina produktuLuminaires for Internal Lighting
  • Grupa produktuWall mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Portoryko
Stany Zjednoczone