Opublikuj swoje produkty
Meridiano 4715 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal
Vibia

Meridiano 4715 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-meridiano-4715_ul-certificate
  • Rodzina produktuLuminaries for External Lighting
  • Grupa produktuOutdoor
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)12.5
  • Szerokość (cale)36.25
  • Głębokość (cale)36.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliuretan
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (lbs)65.62
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Portoryko
Stany Zjednoczone