Opublikuj swoje produkty
NORTH 5664 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5664 Design by Arik Levy

3.8 z 5 gwiazdek3.8(10 recenzje)
North pendant light designed by Arik Levy. A lacquered aluminum shade with a white interior holds the LED light source while suspended by a black cable. A round steel canopy matches the finish of the shade. Available in charcoal gray, matte beige or matte white lacquer.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-north-5664_ul-certificate
  • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
  • Grupa produktuPendants
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-30
  • Numer edycji1
  • Szerokość (cale)23.5
  • Głębokość (cale)23.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (lbs)6.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Portoryko
Stany Zjednoczone