Opublikuj swoje produkty
PALMA 3735 Design Antoni Arola
Vibia

PALMA 3735 Design Antoni Arola

Antoni Arola considers Palma hanging lamp as if it were a landscape project that will be transformed over time, once the designer has fi nished the fi rst part of the job. The capacity for Palma to create ambience within an interior setting increases with its growth like a luminous hanging garden. The classic globe, slightly flattened here evolves towards a more organic form and the suspended version with an almost imperceptible cable support accentuates the floating sensation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-palma-3735
  • Rodzina produktuLuminaires for Internal Lighting
  • Grupa produktuPendant
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania