Opublikuj swoje produkty
PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE
Vibia

PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
Palo Alto is a tall right-angled outdoor lamp. Designed by Josep Lluís Xuclà, it is available in brown and green finishes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-palo-alto-4516
  • Rodzina produktuLuminaries for External Lighting
  • Grupa produktuOutdoor
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2800
  • Szerokość (mm)850
  • Głębokość (mm)250
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)16.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania