Opublikuj swoje produkty
Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki

4.1 z 5 gwiazdek4.1(9 recenzje)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light which provides passageways with ambient illumination via indirect light. Available in black and cream matte finishes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-pin-1692
  • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
  • Grupa produktuWall Lamps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania