Opublikuj swoje produkty
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This accent light luminaire emphasizes objects or architectural elements with intensive cones of light. Luminance contrasts attract the eye and bring the illuminated objects into the foreground. The light output is directed towards the object or architectural element and not towards the person, in order to avoid glare.
    Opis
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVibia-Plusminus-6200_ul-certificate
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuPlusminus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.5
    • Szerokość (cale)4
    • Głębokość (cale)4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)1.12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring