Opublikuj swoje produkty
Vibia-Plusminus-6235
Vibia-Plusminus-6235
Vibia-Plusminus-6235
Vibia-Plusminus-6235
Vibia-Plusminus-6235
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6235

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This 360° Diffusion lighting luminaire distributes light equally in alldirections (360°). It attracts a relaxed gaze towards the point of light, and creates a calm, very comfortable atmosphere. The light sphere bathes all surfaces of the space, producing a peaceful, richer and extremely homogenous ambience.
    Opis
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVibia-Plusminus-6235
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3100
    • Szerokość (mm)3000
    • Głębokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)1.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania