Opublikuj swoje produkty
Vibia-Plusminus-6240_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6240_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6240_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6240_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6240_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6240_ul-certificate

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This Directed diffusion lighting emits a soft light that generates low contrasts between the illuminated areas and the shadows cast. The opaque part of the shade helps to direct the light through the diffuser, providing illumination that is both peaceful and concentrated at the same time.
    Opis
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVibia-Plusminus-6240_ul-certificate
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuPlusminus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)6.25
    • Szerokość (cale)23.5
    • Głębokość (cale)23.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)5.51
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring