Opublikuj swoje produkty
Puck Wall Art LED 5481 Design by Jordi Vilardell
Vibia

Puck Wall Art LED 5481 Design by Jordi Vilardell

Wall sconce formed by two circular bodies with a single electrical connection. Available in three different lacquered aluminum finishes.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-puck-wall-art-5481_ul-certificate
  • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
  • Grupa produktuWall Lamps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)27.25
  • Szerokość (cale)27.25
  • Głębokość (cale)3.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (lbs)9.92
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Portoryko
Stany Zjednoczone